MLA17B15-0039P0250-C2-S02

MLA17B15-0039P0250-C2-S02
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 17, Double stack, 1.500 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 1.000 precision accuracy, C2 end mounting

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$495.63 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[Stroke] 63.5000
[L] 64.6600
[Lm] 4.800,6 mm (189,00 in)
Dimensões
Dimensão Valor
[L2] 11.277,6 mm (444,00 in)
[L3] 6.731,0 mm (265,00 in)
[t] 3.048,0 mm (120,00 in)
[T] 11.988,8 mm (472,00 in)
[W] 6.731,0 mm (265,00 in)
[THD] #8-32

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 17
Tamanho da pilha do motor Double
Comprimento do corpo do motor 48 mm / 1,89 in
Corrente nominal do motor 1,50 amps
Acionamento por corrente recomendado 2,12 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,73 N·m / 102,81 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 1,31 V
Resistência 0,87 Ω
Indutância 2.7 mH
Consumo de energia 1.96 W
Inércia do rotor 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,32 kg / 0,70 lbs
Pré-carga axial 178,00 N / 40,02 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR6X1M
Diâmetro do parafuso de avanço 6,00 mm / 0,236 in
Deslocamento linear por revolução 1,00 mm / 0,039 in
Deslocamento linear por passo 0,0050 mm / 0,00020 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 63,50 mm / 2,50 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C2 = #8-32 male thread
Número de peça da porca 1XCN-01
Temperatura ambiente máxima 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente mínima -4 °F / -20 C
Temperatura máxima de armazenamento 122 °F / 50 C
Temperatura mínima de armazenamento -4 °F / -20 C
Encoder Index No

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 222,4 N / 50,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 222,4 N / 50,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 222,4 N / 50,0 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 153,5 N / 34,5 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 153,5 N / 34,5 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 153,5 N / 34,5 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carga axial máxima recomendada 334 N / 75 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 176 °F / 80 C
Temperatura de operação máxima 122 °F / 50 C
Temperatura de operação mínima 14 °F / -10 C

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?