MLA17A15-0236P0250-C5-S02

MLA17A15-0236P0250-C5-S02
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 6.000 precision accuracy, C5 end mounting

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$429.15 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[Stroke] 63.5000
[L] 64.6600
[Lm] 3.403,6 mm (134,00 in)
Dimensões
Dimensão Valor
[L2] 11.280,0 mm (444,09 in)
[L3] 6.730,0 mm (264,96 in)
[t] 3.050,0 mm (120,08 in)
[T] 12.000,0 mm (472,44 in)
[W] 6.730,0 mm (264,96 in)
[THD] M4X0.7

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 17
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 34 mm / 1,34 in
Corrente nominal do motor 1,50 amps
Acionamento por corrente recomendado 2,12 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 1,76 V
Resistência 1,17 Ω
Indutância 3.26 mH
Consumo de energia 2.63 W
Inércia do rotor 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,18 kg / 0,40 lbs
Pré-carga axial 178,00 N / 40,02 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR4-6X1.5M
Diâmetro do parafuso de avanço 6,00 mm / 0,236 in
Deslocamento linear por revolução 6,00 mm / 0,236 in
Deslocamento linear por passo 0,0300 mm / 0,00118 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 63,50 mm / 2,50 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C5 = M4x0.7 male thread
Número de peça da porca 1XCN-01
Temperatura ambiente máxima 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente mínima -4 °F / -20 C
Temperatura máxima de armazenamento 122 °F / 50 C
Temperatura mínima de armazenamento -4 °F / -20 C
Encoder Index No

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 107,6 N / 24,2 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 110,3 N / 24,8 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 111,2 N / 25,0 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 50,7 N / 11,4 lbf @ 50,04 mm/s / 1,97 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 82,3 N / 18,5 lbf @ 50,04 mm/s / 1,97 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 97,0 N / 21,8 lbf @ 50,04 mm/s / 1,97 in/s
Carga axial máxima recomendada 334 N / 75 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 176 °F / 80 C
Temperatura de operação máxima 122 °F / 50 C
Temperatura de operação mínima 14 °F / -10 C

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?