MD24A025-0300LXX2NNSD

MD24A025-0300LXX2NNSD

Atuador, Electrak MD, 24 Vdc, Carga dinâmica: 250 N Acme, Comprimento máximo de curso: 300 mm, Controle: EXX + comutação do motor de sinal de baixo nívelCabo de 1 m com fios soltos

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$371.74 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Controles integrados avançados, incluindo barramento CAN J1939.
    • Compacto e de alta densidade.
    • Robusto e testado pelos padrões da indústria, incluindo IP66, IP67 e IP69K, bem como 500 horas de spray de sal.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.332,0 mm (170,551 in)
L 4.566,0 mm (179,764 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação Yes
Comprimento do cabo 1.000,000 mm / 39,370 in
Certificações CE
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Classificação IP, dinâmica IP66
Classificação IP, estática IP66, IP67, IP69K
Substituição manual No
Curso nominal 300,00 mm / 11,81 in
Proteção, fim de curso Interruptor de limite
Proteção, meio de curso Monitoramento eletrônico de carga
Tipo de parafuso Acme
Temperatura máxima 85 °C / 185 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 24 Vdc
Tolerância da tensão 18-32vdc
Consumo de corrente máximo 2,6 amp
Controle do motor integrado Yes
Monitoramento eletrônico de carga Yes
Controle Comutação de baixo nível
Feedback None
Serializado Yes
Atuação inteligente Yes
Contém líquidos No
Retornável No
Garantia 12 meses
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 250 N / 56 lbf
Carga, estática 250 N / 56 lbf
Velocidade máxima 52,00 mm/s / 2,05 in/s
Velocidade mínima 43,80 mm/s / 1,72 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?