MCS-60U24-M30

MCS-60U24-M30
MCS-60U24-M30

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-60, 169 mm Outside Diameter, 30 mm Bore, 24 Vcc, 90 Nm Torque estático

Lead Time:  60 Days 

  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]169 mm
[B]50.5 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.30 mm 
[D] Máx.3 mm 
[E] Máx.8 mm 
[F2]112 mm
[H]25 mm
[J]8.1 mm
[J] Número de
[K]3.2 mm
[L]120 mm
[L2]100 mm
[N]8.5 mm 
[R]79.5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
Size60 
Tensão24 Vcc 
Weight5.3 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático90 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?