MCS-50U24-M25

MCS-50U24-M25
MCS-50U24-M25

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-50, 133 mm Outside Diameter, 25 mm Bore, 24 Vcc, 45 Nm Torque estático

Lead Time:  60 Days 

  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]133 mm
[B]44.5 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.25 mm 
[D] Máx.3 mm 
[E] Máx.8 mm 
[F2]85 mm
[H]16 mm
[J]6.1 mm
[J] Número de
[K]2 mm
[L]95 mm
[L2]77.5 mm
[N]6.5 mm 
[R]61.5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
Size50 
Tensão24 Vcc 
Weight2.9 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático45 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?