MCS-40U24-M20

MCS-40U24-M20
MCS-40U24-M20

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-40, 106 mm Outside Diameter, 20 mm Bore, 24 Vcc, 22 Nm Torque estático

Lead Time:  60 Days 

  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]106 mm
[B]39.5 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.20 mm 
[D] Máx.2.5 mm 
[E] Máx.6 mm 
[F2]70 mm
[H]16 mm
[J]5.1 mm
[J] Número de
[K]2 mm
[L]76 mm
[L2]62.5 mm
[N]6.5 mm 
[R]51.5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
Size40 
Tensão24 Vcc 
Weight1.6 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático22 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?