Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A série MBRP é um freio de conjunto de mola desenergizada, DC, que proporciona uma alternativa de freio de baixo custo, multifuncional para muitas aplicações. A série oferece cinco tamanhos de estrutura: 15, 19, 22, 26 e 30 e um torque superior à proporção de tamanho. Muitos recursos extras são oferecidos com essa série de produto versátil.
O material de atrito projetado na montagem do rotor aumenta a performance de travagem máxima e prolonga a vida.
O freio é facilmente montado no motor ou na estrutura. O hub de acionamento simples se conecta ao eixo com o parafuso de ajuste e a chaveta fornecida.
Bobinas totalmente preenchidas satisfazem os requisitos mínimos para classe de isolamento "F".
Componente reconhecido pela UL
O hub de acionamento quadrado com recurso antichocalho promove um funcionamento silencioso.
Compatível com RoHS
Manual release lever provides override to release brakes in the absence of power
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].