MBRP-22B24-M8-MR

MBRP-22B24-M8-MR
MBRP-22B24-M8-MR

Brake, Friction, Metric Power off Brake, MBRP-22, 56 mm Outside Diameter, 8 mm Bore, 24 Vcc, 1.00 Nm Torque estático, Manual Release

Lead Time:  70 Days 

  • A série MBRP é um freio de conjunto de mola desenergizada, DC, que proporciona uma alternativa de freio de baixo custo, multifuncional para muitas aplicações. A série oferece cinco tamanhos de estrutura: 15, 19, 22, 26 e 30 e um torque superior à proporção de tamanho. Muitos recursos extras são oferecidos com essa série de produto versátil.
  • O material de atrito projetado na montagem do rotor aumenta a performance de travagem máxima e prolonga a vida.
  • O freio é facilmente montado no motor ou na estrutura. O hub de acionamento simples se conecta ao eixo com o parafuso de ajuste e a chaveta fornecida.
  • Bobinas totalmente preenchidas satisfazem os requisitos mínimos para classe de isolamento "F".
  • Componente reconhecido pela UL
  • O hub de acionamento quadrado com recurso antichocalho promove um funcionamento silencioso.
  • Compatível com RoHS
  • Manual release lever provides override to release brakes in the absence of power

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]56 mm
[B]32 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.8 mm 
[F2]60 mm
[G]19 mm
[H]15 mm
[J]3.40 mm
[J]7 mm
[J] Número de
[L]48 mm
[M]12 mm
[N]60 mm
[R]24 mm
[RL]11 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionManual Release 
Size22 
Tensão24 Vcc 
Weight0.18 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático1 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?