MBF-30U24-M15S

MBF-30U24-M15S
MBF-30U24-M15S

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-30, 80 mm Outside Diameter, 15 mm Bore, 24 Vcc, 11 Nm Torque estático, Short Hub

Lead Time:  80 Days 

  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]80 mm
[B]28.5 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.15 mm 
[D] Máx.2 mm 
[E] Máx.5 mm 
[F]100 mm
[G]42 mm
[H]20 mm
[J]6 mm
[K]2.6 mm
[L]90 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
Size30 
Tensão24 Vcc 
Weight0.58 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático11 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?