LC1600N24-250430NE - Prodotto obsoleto

Produto LC1600N24-250430NE agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

LC1600N24-250430NE
LC1600N24-250430NE

Lifting Column, LC, Parafuso de avanço Drive, 24 Vcc, 250 mm Stroke, 1600 N, Encoder


  • Baixo peso e operação silenciosa
  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Livre de manutenção
  • Tecnologia de drive Thomson WhisperTrak™

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]430 mm
[S]250 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Cable length1900 mm
Cabo e conectorFlying Leads 
Cabo e conectorMolex 8 pin plug 
DriveParafuso de avanço 
FeedbackEncoder 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke250 mm
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tensão24 Vcc 
Weight9.9 kg

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica1600 N
Classificação de percurso com carga total6.5 mm/s
Classificação de percurso sem carga11 mm/s
Duty Cyle10 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?