K2XEP1.2G05-12V-12R90 - Prodotto obsoleto

Produto K2XEP1.2G05-12V-12R90 agora é um item obsoleto.

K2XEP1.2G05-12V-12R90
K2XEP1.2G05-12V-12R90

Actuator, B-Track, 12 Vcc, 600 lbf, 12 in, Adaptador traseiro a 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]19.89 in
[S]12 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Número UPC884107917269 
Posição do adaptadorAdaptador traseiro a 90° 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensão12 Vcc 
Weight12 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica600 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle50 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?