K2EP1.0G30-230V-BR-10R90 - Prodotto obsoleto

Produto K2EP1.0G30-230V-BR-10R90 agora é um item obsoleto.

Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

K2EP1.0G30-230V-BR-10R90
K2EP1.0G30-230V-BR-10R90

Actuator, B-Track, 230 Vca, 1100 lbf, 10 in, Flying Leads, Adaptador traseiro a 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]16.32 in
[S]10 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Brakenão (travamento automático) 
Cabo e conectorFlying Leads 
IP RatingIP54 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Número UPC889208251229 
Posição do adaptadorAdaptador traseiro a 90° 
Screw TypeAuge 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensão230 Vca 
Weight24 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica1100 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?