ECT13-B63S03PB4010-0350XV20XX- - Prodotto obsoleto

Produto ECT13-B63S03PB4010-0350XV20XX- agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT13-B63S03PB4010-0350XV20XX-
ECT13-B63S03PB4010-0350XV20XX-

Actuator, Precision, ECT130, brushless AC servo motor, Belt Gear Drive, Parallel, 350 mm Stroke, 10 mm Travel Per Shaft Rev, with 24 Vdc Brake, 21500 N


  • Servo motor sem escova AC
  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado
  • Robusto e confiável
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis, padrão IP65
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Mounting accessories according to hydraulic cylinder standards available
  • Ampla variedade de opções e acessórios

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]12 mm
[L]643 mm
[L1]728 mm
Diâmetro do parafuso, nominal40 mm
Smáx (lançamento)350 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndFemale thread, M33x2 
Brakewith 24 Vdc Brake 
Cylinder Mounting OptionsNo Mounting option included 
Drive TypeBelt Gear Drive, Parallel 
IP RatingIP65 
Magnetic Sensor NC
Magnetic Sensor NO
Motor Typebrushless AC servo motor 
Profile Size130 x 130 mm 
Ratio :1
Resolverwith Resolver 
Screw TypeEsferas 
Weight54.1 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica21500 N
Maximum Linear Speed160 mm/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?