D312338

D312338
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, ADAPTER PLATE, L=40, M100, INDUCTIVE SENSOR

$31.77 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 40.000 mm (1.57 in)
    C 26.000 mm (1.02 in)
    E 69.000 mm (2.72 in)
    F 6.500 mm (0.26 in)
    G 62.000 mm (2.44 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Para diâmetro do sensor M66

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?