CS-11B24-E05-E05

CS-11B24-E05-E05
CS-11B24-E05-E05

Clutch, Friction, Shaft Mounted Clutch, CS-11, 1.25 in Outside Diameter, 0.3125 in Bore, 24 Vcc, 5.0 in-lbs Torque estático

Lead Time:  40 Days 

  • Embreagens eletromagnéticas asseguram uma ligação eficiente, eletricamente comutável entre um motor e uma carga. As embreagens são utilizadas para acoplar dois eixos paralelos pelo uso de roldanas, engrenagens ou polias. Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) é impedido de rodar por uma aba antirrotação ou pela flange, o rotor e o conjunto da armação são montados sobre um eixo simples, com o rotor preso ao eixo.
  • A armação é montada em um rolamento e fica livre para girar. Quando a bobina é energizada, a armação engata a superfície de fricção do rotor, conduzindo, assim, a carga.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.25 in
[B]1.38 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.3125 in 
[F2]0.87 in
[G]0.56 in
[H]0.38 in
[J]0.13 in
[K]0.03 in
[L2]0.22 in
[M]0.507 in
[R]0.33 in
Furo da armação0.3125 in

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
PolidoPolido 
Size11 
Tensão24 Vcc 
Weight0.2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático5 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?