BN2504

BN2504
BN2504

Lead Nut Only, BN Style, 2.5 in X 0.250 in, Não pré-carregado, RH, SAE 660 bearing Bronze, 16000 lbf Carga de projeto, Obsolete

Lead Time:  2 Days 

  • Para porcas de bronze padrão, a Thomson BSA usa rolamento de bronze SAE 660.
  • O rolamento de bronze SAE 660 proporciona excelente capacidade de transporte de carga, boa resistência ao desgaste, além de ser menos suscetível a danos por impacto e carga de choque.
  • Os parafusos de avanço de precisão BSA® da Thomson são uma solução econômica excelente para requisitos de movimento linear. Por mais de 25 anos, a Thomson BSA tem projetado e fabricado os conjuntos de parafusos de avanço da mais alta qualidade na indústria. Nossas máquinas de laminação de precisão garantem o posicionamento preciso a 0,003 pol./pé.
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.3.37 in
[B]3 in
[C]1.56 in
[TH]3.137-12 
Diâmetro do parafuso, nominal2.5 in
Folga, máx.3 in
Folga, máx.3.37 in
percurso por rev. do eixo0.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialSAE 660 bearing Bronze 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max250 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto16000 lbf
Carga estática máxima80000 lbf
Torque para levantar 1 libra3.9 oz-in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?