BF-17B24-E04

BF-17B24-E04
BF-17B24-E04

Brake, Friction, Power On brake, BF-17, 1.78 in Outside Diameter, 0.2500 in Bore, 24 Vcc, 15 in-lbs Torque estático

Lead Time:  40 Days 

  • Freios energizados eletromagnéticos fornecem um meio eficiente e comutável de parar e/ou reter a carga. Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) é fixo e impedido de rodar por uma flange, o conjunto da armação é fixado ao eixo. Quando a bobina é energizada, a armação engata a superfície de atrito do conjunto de campo fixo (eletromagnético), parando e/ou retendo a carga.
  • Engate estático ou dinâmico

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.78 in
[B]1.27 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.2500 in 
[D] Máx..286 in 
[E] Máx..062 in 
[F]2.436 in
[G]0.75 in
[H]1.82 in
[J].187 in
[K]0.06 in
[L]2.13 in

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
PolidoPolido 
Size17 
Tensão24 Vcc 
Weight0.5 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático15 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?