AT20A - Prodotto obsoleto

Produto AT20A agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

AT20A
AT20A

Profile Rail, T-Series Esfera Carro de transporte, Size: 20 mm, A Style


  • Vendidos apenas como conjunto
  • Os carregadores são dimensionalmente combinados aos trilhos durante a montagem

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
Style NameAmplo 
Tamanho do trilho (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.22 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade9000 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade11339 N
Classificação de carga estática11000 N
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?