AFT2-12X2.5M

AFT2-12X2.5M
Porca de avanço

AFT, Antirretrocesso, Acetal, 12 mm x 5 mm Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 111 N Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$50.98 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O baixo custo AFT da Supernut é projetado para aplicações OEM de carga leve e oferece um movimento suave e torque de baixo para cargas axiais de até 10 libras.
  • O colar antifolga AFT se ajusta automaticamente para evitar o desgaste da porca.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 2.235,0 mm (87,99 in)
B Max 5.156,0 mm (202,99 in)
D 4.115,0 mm (162,01 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 635,0 mm (25,00 in)
I 127,0 mm (5,00 in)
BCD 3.175,0 mm (125,00 in)

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 12,00 mm (0,472 in)
Execução 5,00 mm (0,197 in)
Direção da rosca Lado direito
Estilo de montagem da porca Flangeado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0
Torque de arrasto 14 - 35
Eficiência 61%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 111,0 N (25,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?