901-50-011

901-50-011
901-50-011

Clutch/Brake, BDNB 250 IN LBS BI-SIDE FLANGE, Wrap Spring, Bi-Directional No-Back Clutch, BDNB-65, Entrada de eixo, 0.500 / 0.502 in Bore, Mechanical Only, 250 in-lbs Torque estático

Lead Time:  60 Days 

  • A Bidirecional Sem Retorno oferece uma combinação extraordinária de funções de baixo custo. A função básica dessa unidade pode ser facilmente adaptada a uma grande variedade de aplicações que requerem posição automática com capacidade de acionamento giratório.
  • A BDNB só pode ser girada quando o torque é aplicado ao eixo de entrada. O eixo de entrada pode ser conduzido em qualquer direção com um torque a ser transmitido diretamente para o eixo de saída.
  • Quando não existe torque na entrada, o eixo de saída é "bloqueado" e não pode ser girado em qualquer direção. Qualquer torque aplicado ao eixo de saída é transmitido diretamente para o corpo de embreagem e não será refletido na entrada.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.500 / 0.502 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de eixo 
Motion TypeHolding 
Size65 
TensãoMechanical Only 
Weight2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.200 RPM
Torque estático250 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?