7833368

7833368
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem na base , diâmetros compatíveis:0.500 in, 12 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$143.77 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 230.124,00 mm (9.060,000 in)
    B 299.974,00 mm (11.810,000 in)
    C 599.948,00 mm (23.620,000 in)
    D 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    D3 80.000,00 mm (3.149,606 in)
    F 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    K 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    L 389.890,00 mm (15.350,000 in)
    N 2x .260 Thru, .425 C-Bore x .1
    S 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    T 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    U (Max) 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    V (Min) 79.883,00 mm (3.145,000 in)
    V (Max) 79.959,20 mm (3.148,000 in)
    W 78.994,00 mm (3.110,000 in)
    X 8.890,00 mm (350,000 in)
    Y 75.946,00 mm (2.990,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Total Weight 0,70 lbs

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?