7828132

7828132
7828132

Ball Spline, Outer Race Only, 1.500 in Spline Nominal Diameter, Não pré-carregado, 3 Active Races, Steel

Lead Time:  122 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas percurso externo, sem percurso interno (eixo)
  • Oferece movimento linear de alta velocidade, antifricção sob altas cargas de torção
  • Todas as unidades estão disponíveis com e sem chaveta
  • Chicote: 0,005 polegadas máximas para eixo perpendicular/rotacional
  • Eficiência: coeficiente de fricção de 0,007 máximo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D]2.693 in
[KW] Chaveta WxDxL0.250 x 0.125 x 2.000 in 
[L]3.719 in
[L1]3.005 in
Diâ. raiz1.23 in
Diâmetro do mancal de esferas0.25 in
Diâmetro do parafuso, nominal1.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Estilo de retornoProtetor de extremidade 
FlangeNão disponível 
MaterialSteel 
Número de corridas ativas
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight3.3 lb
WiperNão disponível 

Desempenho

DesempenhoValor
Número de corridas ativas11588 in-lbs
Número de corridas ativas4200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?