775-20-017

775-20-017
775-20-017

Clutch, SAC5SSHICCW115AC.50B4ST, Wrap Spring, Solenoid Actuated Clutch, SAC-5, Parada de inicialização, CCW Rotation, Entrada de hub, 0.5005 / 0.5025 in Bore, 4 Stop, 115 Vca, 250 in-lbs Torque estático, Special

Lead Time:  10 Days 

  • A série SAC apresenta quatro modelos de pacotes de embreagem de mola pré-montados, acionados e protegidos. As unidades SAC operam a partir de um único pulso AC ou DC para começar com precisão cargas em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho. Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada. Uma embreagem típica da série SAC leva a carga até a velocidade dentro de 3 milissegundos. Elas são fáceis de interagir com PCs e sistemas de controle industrial. As embreagens da série SAC agem rápido, são repetíveis, precisas, simples, livres de manutenção e têm baixo custo.
  • Pacote de embreagem de mola atuada por solenoide e protegida
  • Compatível com RoHS

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]4.56 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.5005 / 0.5025 in 
[D]1.31 in
[F]2.5 in
[G]0.91 in
[H]20 °
[J]3x 10-32 UNC-2B on 1.250 in BC 
[K]0.187 in
[L]3.125 in
[N]4.37 in
[N]0.26 in W x 0.50 in L 
[P] Diâ., máx.0.124 / 0.129 in 
[P1]0.25 in
[Q]0.47 in
[R]1.562 in
[S]0.625 in
[T]1.09 in
[U]0.73 in
[V]2.62 in
[W]1 in
[X]2 in
[Y]0.09 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCCW 
FunctionClutch 
InputEntrada de hub 
ModelParada de inicialização 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionSpecial 
Size
Tensão115 Vca 
Weight3 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.750 RPM
Torque estático32 lbf
Torque estático27 ms
Torque estático250 in-lbs
Torque estático0.195 lb-in²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?