774-10-002

774-10-002
774-10-002

Clutch, SAC4CW24DC.38B1ST, Wrap Spring, Solenoid Actuated Clutch, SAC-4, CW Rotation, Entrada de hub, 0.376 / 0.378 in Bore, 1 Stop, 24 Vcc, 120 in-lbs Torque estático

Lead Time:  20 Days 

  • A série SAC apresenta quatro modelos de pacotes de embreagem de mola pré-montados, acionados e protegidos. As unidades SAC operam a partir de um único pulso AC ou DC para começar com precisão cargas em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho. Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada. Uma embreagem típica da série SAC leva a carga até a velocidade dentro de 3 milissegundos. Elas são fáceis de interagir com PCs e sistemas de controle industrial. As embreagens da série SAC agem rápido, são repetíveis, precisas, simples, livres de manutenção e têm baixo custo.
  • Pacote de embreagem de mola atuada por solenoide e protegida
  • Compatível com RoHS

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]4.1 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.376 / 0.378 in 
[D]1 in
[F]2.56 in
[G]0.807 in
[H]17.5 °
[J]3x 6-32 UNC-2B on 0.938 in BC 
[K]0.187 in
[L]2.125 in
[N]3.38 in
[N]0.26 in W x 0.50 in L 
[P] Diâ., máx.0.124 / 0.129 in 
[P1]0.15 in
[Q]0.33 in
[R]1.249 in
[S]0.5 in
[T]0.83 in
[U]0.51 in
[V]2.38 in
[W]0.75 in
[X]1.94 in
[Y]0.09 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
Size
Tensão24 Vcc 
Weight2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.1200 RPM
Torque estático14 lbf
Torque estático24 ms
Torque estático120 in-lbs
Torque estático0.0636 lb-in²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?