511H30B1LZG1

511H30B1LZG1

Carro de transporte de esferas da Série 500, 30mm, Padrão de comprimento, Alto, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Raspador de metal, Bloco de lubrificação de longa vida, Lubrificado com Mobilux EP2,

Tempo de avanço:  4 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$783.05 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 42.000,0 mm
[B] 90.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 172.800,0 mm
[L1] 52.000,0 mm
[L2] 44.000,0 mm
[L3] 91.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 72.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 12.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte B - Padrão de comprimento
Tamanho 30
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,962 kg (4,325 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 599 N·m (442 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 589 N·m (434 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 589 N·m (434 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 35.300 N (7.936 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 755 N·m (557 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 742 N·m (547 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 742 N·m (547 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 44.475 N (9.998 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.414 N·m (1.043 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Classificação de carga estática 83.300 N (18.727 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?