511H20B1

511H20B1

Carro de transporte de esferas da Série 500, 20mm, Padrão de comprimento, Alto, Aproximadamente 0,03 C, Preload,

Tempo de avanço:  2 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$228.82 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 30.000,0 mm
[B] 63.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 21.500,0 mm
[F] 5.400,0 mm
[F3] 9.500,0 mm
[G] 8.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 87.500,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L2] 35.000,0 mm
[L3] 65.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 53.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 8.000,0 mm
[S1] M5
[S2] M6

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte B - Padrão de comprimento
Tamanho 20
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,600 kg (1,323 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 206 N·m (152 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 208 N·m (153 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 208 N·m (153 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 17.400 N (3.912 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 260 N·m (192 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 262 N·m (193 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 262 N·m (193 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 21.923 N (4.928 lbf)
Aceleração máxima 100 m/s² (328 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 490 N·m (361 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 495 N·m (365 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 495 N·m (365 lbf·ft)
Classificação de carga estática 41.100 N (9.240 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?