336-27-025

336-27-025
336-27-025

Clutch/Brake, CB6SUPERCCW115AC25.0H91STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Long Life, Super CB-6, CCW Rotation, Entrada de hub, 25.000 mm H9 Bore, 1 Stop, 115 Vca, 500 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring

Lead Time:  40 Days 

  • Embreagens e freios de combinação da série Super CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua.
  • Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 750 RPM, dependendo do tamanho
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades Super CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
  • O recurso antissuperação impede a saída de correr mais rápido do que a entrada
  • Os rolamentos do rolo nunca precisam de ajuste por causa de desgaste
  • Leva a carga a velocidade em 3 milissegundos e para dentro de 1,5 milissegundos
  • Direct retrofit for Standard Series CB
  • Compatível com RoHS

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2x 4.87-5.14 mm Hole 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.25.000 mm H9 
[J]3x M6 x 1.0 holes on 52.38 mm BC 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring 
Size
Tensão115 Vca 
Weight3.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.500 RPM
Torque estático63 lbf
Torque estático45 ms
Torque estático500 in-lbs
Torque estático300 in-lbs
Torque estático1.718 lb-in²
Torque estático300 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?