335-12-004

335-12-004
335-12-004

Clutch/Brake, CB5SUPERCW24DC12.0H9B6STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Long Life, Super CB-5, CW Rotation, Entrada de hub, 12.000 mm H9 Bore, 6 Stop, 24 Vcc, 250 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring

Lead Time:  40 Days 

  • Embreagens e freios de combinação da série Super CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua.
  • Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 750 RPM, dependendo do tamanho
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades Super CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
  • O recurso antissuperação impede a saída de correr mais rápido do que a entrada
  • Os rolamentos do rolo nunca precisam de ajuste por causa de desgaste
  • Leva a carga a velocidade em 3 milissegundos e para dentro de 1,5 milissegundos
  • Direct retrofit for Standard Series CB
  • Compatível com RoHS

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]M4 x 0.7 x 6.0 mm Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.12.000 mm H9 
[J]3x M5 x 0.8 on 31.75 mm BC 
[P] Diâ., máx.2.97 / 3.08 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring 
Size
Tensão24 Vcc 
Weight1.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.750 RPM
Torque estático32 lbf
Torque estático27 ms
Torque estático250 in-lbs
Torque estático160 in-lbs
Torque estático0.195 lb-in²
Torque estático45 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?