328-17-013

328-17-013
328-17-013

Clutch/Brake, CB8SUPERCW24DC1.50B1STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Long Life, Super CB-8, CW Rotation, Entrada de hub, 1.5005 / 1.5025 in Bore, 1 Stop, 24 Vcc, 2500 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring

Lead Time:  1 Day 

  • Embreagens e freios de combinação da série Super CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua.
  • Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 750 RPM, dependendo do tamanho
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades Super CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
  • O recurso antissuperação impede a saída de correr mais rápido do que a entrada
  • Os rolamentos do rolo nunca precisam de ajuste por causa de desgaste
  • Leva a carga a velocidade em 3 milissegundos e para dentro de 1,5 milissegundos
  • Direct retrofit for Standard Series CB
  • Compatível com RoHS

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2x #1/4-20 x 0.31 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.1.5005 / 1.5025 in 
[D] Máx.1.605 / 1.615 in 
[E] Máx.0.376 / 0.378 in 
[J]6x #5/16-18 UNC-2B on 3.375 in BC 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring 
Size
Tensão24 Vcc 
Weight15 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.300 RPM
Torque estático300 lbf
Torque estático50 ms
Torque estático2500 in-lbs
Torque estático600 in-lbs
Torque estático12.84 lb-in²
Torque estático600 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?