Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Clutch/Brake, CB6SUPERCCWLESSCOIL.75B1STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Long Life, Super CB-6, CCW Rotation, Entrada de hub, 0.7505 / 0.7525 in Bore, 1 Stop, Menos bobina, 500 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring
Embreagens e freios de combinação da série Super CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua.
Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 750 RPM, dependendo do tamanho
Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades Super CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
O recurso antissuperação impede a saída de correr mais rápido do que a entrada
Os rolamentos do rolo nunca precisam de ajuste por causa de desgaste
Leva a carga a velocidade em 3 milissegundos e para dentro de 1,5 milissegundos
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].