318-27-007

318-27-007
318-27-007

Clutch/Brake, CB8CCW12DC35.0H9B1STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-8, CCW Rotation, Entrada de hub, 35.000 mm H9 Bore, 1 Stop, 12 Vcc, 2500 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring

Lead Time:  10 Days 

  • Embreagens e freios de combinação da série CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho.
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
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
[A]2x M6 x 1.0 x 10.0 mm Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.35.000 mm H9 
[D] Máx.38.300 / 38.563 mm 
[E] Máx.9.982 / 10.018 mm 
[J]6x M8 x 1.25 on 85.73 mm BC 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring 
Size
Tensão12 Vcc 
Weight6.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.300 RPM
Torque estático300 lbf
Torque estático50 ms
Torque estático2500 in-lbs
Torque estático600 in-lbs
Torque estático12.84 lb-in²
Torque estático600 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?