317-17-020

317-17-020
317-17-020

Clutch/Brake, CB7CW220AC30.0H9B1STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-7, CW Rotation, Entrada de hub, 30.000 mm H9 Bore, 1 Stop, 220 Vca, 1500 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring

Lead Time:  40 Days 

  • Embreagens e freios de combinação da série CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho.
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
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
[A]2x M6 x 1.0 x 10.0 mm Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.30.000 mm H9 
[D] Máx.33.299 / 33.551 mm 
[E] Máx.7.983 / 8.017 mm 
[J]6x M8 x 1.25 on 85.73 mm BC 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring 
Size
Tensão220 Vca 
Weight5.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.400 RPM
Torque estático300 lbf
Torque estático50 ms
Torque estático1500 in-lbs
Torque estático600 in-lbs
Torque estático6.75 lb-in²
Torque estático600 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?