307-12-017

307-12-017
307-12-017

Clutch/Brake, CB7CW24DC1.00B2STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-7, CW Rotation, Entrada de hub, 1.0005 / 1.0025 in Bore, 2 Stop, 24 Vcc, 1500 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring


  • Embreagens e freios de combinação da série CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho.
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
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
[A]2x #1/4-20 x 0.31 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.1.0005 / 1.0025 in 
[D] Máx.1.114 / 1.124 in 
[E] Máx.0.251 / 0.253 in 
[J]6x #5/16-18 UNC-2B on 3.375 in BC 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring 
Size
Tensão24 Vcc 
Weight12 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.400 RPM
Torque estático300 lbf
Torque estático50 ms
Torque estático1500 in-lbs
Torque estático600 in-lbs
Torque estático6.75 lb-in²
Torque estático600 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?