306-27-046

306-27-046
306-27-046

Clutch/Brake, CB6CCW24DC.75B2STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-6, CCW Rotation, Entrada de hub, 0.7505 / 0.7525 in Bore, 2 Stop, 24 Vcc, 500 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring

Lead Time:  1 Day 

  • Embreagens e freios de combinação da série CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho.
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
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
[A]2x #10-32 UNC-2B x 0.19 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.7505 / 0.7525 in 
[D] Máx.0.837 / 0.842 in 
[E] Máx.0.1885 / 0.1905 in 
[J]3x #1/4-20 UNC-2B on 2.062 in BC 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring 
Size
Tensão24 Vcc 
Weight7 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.500 RPM
Torque estático63 lbf
Torque estático45 ms
Torque estático500 in-lbs
Torque estático300 in-lbs
Torque estático1.718 lb-in²
Torque estático300 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?