305-27-009

305-27-009
305-27-009

Clutch/Brake, CB5CCW115AC.50B4STAO, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-5, CCW Rotation, Entrada de hub, 0.5005 / 0.5025 in Bore, 4 Stop, 115 Vca, 250 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring

Lead Time:  1 Day 

  • Embreagens e freios de combinação da série CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho.
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
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
[A]#8-32 x 0.25 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.5005 / 0.5025 in 
[J]3x #10-32 UNF-2B on 1.25 in BC 
[P] Diâ., máx.0.124 / 0.129 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring 
Size
Tensão115 Vca 
Weight3 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.750 RPM
Torque estático32 lbf
Torque estático27 ms
Torque estático250 in-lbs
Torque estático160 in-lbs
Torque estático0.195 lb-in²
Torque estático45 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?