304-18-004

304-18-004
304-18-004

Clutch/Brake, CB4CW24DC.38B1STAOALS, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-4, CW Rotation, Entrada de hub, 0.376 / 0.378 in Bore, 1 Stop, 24 Vcc, 120 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring, Actuator Limit Stop

Lead Time:  1 Day 

  • Embreagens e freios de combinação da série CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho.
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
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
[A]#8-32 x 0.188 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.376 / 0.378 in 
[J]3x #6-32 UNC-2B on 0.938 in BC 
[P] Diâ., máx.0.115 / 0.135 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionAnti-overrun Spring, Actuator Limit Stop 
Size
Tensão24 Vcc 
Weight2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.1200 RPM
Torque estático14 lbf
Torque estático24 ms
Torque estático120 in-lbs
Torque estático80 in-lbs
Torque estático0.0636 lb-in²
Torque estático25 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?