302-10-014

302-10-014
302-10-014

Clutch/Brake, CB2CW24DC.25B1ST, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-2, CW Rotation, Entrada de hub, 0.2505 / 0.2525 in Bore, 1 Stop, 24 Vcc, 25 in-lbs Torque estático

Lead Time:  400 Days 

  • Embreagens e freios de combinação da série CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho.
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
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
[A]#8-32 x 0.190 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.2505 / 0.2525 in 
[J]3x #6-32 UNC-2B on 0.938 in BC 
[P] Diâ., máx.0.061 / 0.065 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
Size
Tensão24 Vcc 
Weight1 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.1800 RPM
Torque estático7.5 lbf
Torque estático20 ms
Torque estático25 in-lbs
Torque estático18 in-lbs
Torque estático0.0207 lb-in²
Torque estático10 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?