300-12-072

300-12-072
300-12-072

Clutch/Brake, CB10CW115AC1.50B2STAOLESSAB, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-10, CW Rotation, Entrada de hub, 1.5005 / 1.5025 in Bore, 2 Stop, 115 Vca, 5000 in-lbs Torque estático, Special

Lead Time:  5 Days 

  • Embreagens e freios de combinação da série CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam a partir de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 1800 RPM, dependendo do tamanho.
  • Colares de controle ajustáveis para saída fácil e ajuste preciso da posição de parada
  • A carga em excesso ou de back-up é eliminada, visto que as unidades CB bloqueiam a carga em ambos os sentidos quando o solenoide está desligado
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
[A]2x #1/4-20 x 0.25 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] ID do hub Ø, mín./máx.1.5005 / 1.5025 in 
[D] Máx.1.669 / 1.679 in 
[E] Máx.0.376 / 0.378 in 
[J]6x #1/4-20 UNC-2B on 3.417 in BC 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch/Brake 
InputEntrada de hub 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionSpecial 
Size10 
Tensão115 Vca 
Weight27 lb

Desempenho

DesempenhoValor
RPM máx.200 RPM
Torque estático500 lbf
Torque estático70 ms
Torque estático5000 in-lbs
Torque estático1200 in-lbs
Torque estático48 lb-in²
Torque estático1200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?