216-10-010

216-10-010
216-10-010

Clutch, PSI6ASHICW20.0H92ST, Wrap Spring, Mechanically Actuated Clutch, PSI-6, Rotação única, CW Rotation, Entrada de hub, 20.000 mm H9 Bore, 2 Stop, Mechanical Only, 500 in-lbs Torque estático, A

Lead Time:  60 Days 

  • As embreagens da série PSI representam o design de embreagem de mola protegida mais fundamental. Por ser uma embreagem de revolução simples de início e parada, ela é acionada simplesmente pelo bloqueio externo ou liberação do colar de parada. Por ser uma embreagem de ultrapassagem simples, ela fornece um engate positivo de carga à fonte de energia, mas permite ultrapassagens livres quando a energia de entrada é retardada, interrompida ou revertida.
  • Todas as unidades podem ser fornecidas com a entrada de hub/saída de eixo ou vice-versa. Projetada para aplicações onde é necessário o controle mecânico direto, a embreagem da série PSI é uma solução confiável, de fácil aplicação e baixo custo.
  • Compatível com RoHS
  • Embreagens atuadas mecanicamente
  • Lubrificação automática, sem manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]M5 x 0.8 Tap 
[B]2.312 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.20.000 mm H9 
[D] Máx.22.80 / 22.90 mm 
[E] Máx.5.985 / 6.015 mm 
[F]2.437 in
[G]2.75 in
[H]0.27 in
[J]M6 x 1.0 THD, 3 Holes on a 52.37 mm BC 
[N]1.559-1.562 in 
[P1]0.28 in
[R]0.87 in
[S]1.5 in
[T]0.12 in
[V]0.63 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch 
InputEntrada de hub 
ModelRotação única 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
Option
Size
TensãoMechanical Only 
Weight1.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga máxima do rolamento radial em RPM máx.63 lbf
RPM máx.500 RPM
Torque estático63 lbf
Torque estático500 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?