215-35-001

215-35-001
215-35-001

Clutch, PSI5SSICW12.0H9B1STOTSAO, Wrap Spring, Mechanically Actuated Clutch, PSI-5, Rotação única, CW Rotation, Entrada de eixo, 12.000 mm H9 Bore, 1 Stop, Mechanical Only, 250 in-lbs Torque estático, Over travel stop, Anti-overrun Spring

Lead Time:  20 Days 

  • As embreagens da série PSI representam o design de embreagem de mola protegida mais fundamental. Por ser uma embreagem de revolução simples de início e parada, ela é acionada simplesmente pelo bloqueio externo ou liberação do colar de parada. Por ser uma embreagem de ultrapassagem simples, ela fornece um engate positivo de carga à fonte de energia, mas permite ultrapassagens livres quando a energia de entrada é retardada, interrompida ou revertida.
  • Todas as unidades podem ser fornecidas com a entrada de hub/saída de eixo ou vice-versa. Projetada para aplicações onde é necessário o controle mecânico direto, a embreagem da série PSI é uma solução confiável, de fácil aplicação e baixo custo.
  • Compatível com RoHS
  • Embreagens atuadas mecanicamente
  • Lubrificação automática, sem manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]5.0 mm Dia. 
[B]1.88 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.12.000 mm H9 
[F]1.56 in
[G]1.69 in
[H]0.25 in
[K]1.56 in
[N]1.502-1.503 in 
[P1]0.38 in
[R]1 in
[S]0.96 in
[T]0.34 in
[V]0.22 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch 
InputEntrada de eixo 
ModelRotação única 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionOver travel stop, Anti-overrun Spring 
Size
TensãoMechanical Only 
Weight0.28 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga máxima do rolamento radial em RPM máx.31.5 lbf
RPM máx.750 RPM
Torque estático31.5 lbf
Torque estático250 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?