212-41-001

212-41-001
212-41-001

Clutch, PSI2SICCW6.0H9B1STOTS, Wrap Spring, Mechanically Actuated Clutch, PSI-2, CCW Rotation, Entrada de eixo, 6.000 mm H9 Bore, 1 Stop, Mechanical Only, 25 in-lbs Torque estático, Over travel stop

Lead Time:  60 Days 

  • As embreagens da série PSI representam o design de embreagem de mola protegida mais fundamental. Por ser uma embreagem de revolução simples de início e parada, ela é acionada simplesmente pelo bloqueio externo ou liberação do colar de parada. Por ser uma embreagem de ultrapassagem simples, ela fornece um engate positivo de carga à fonte de energia, mas permite ultrapassagens livres quando a energia de entrada é retardada, interrompida ou revertida.
  • Todas as unidades podem ser fornecidas com a entrada de hub/saída de eixo ou vice-versa. Projetada para aplicações onde é necessário o controle mecânico direto, a embreagem da série PSI é uma solução confiável, de fácil aplicação e baixo custo.
  • Compatível com RoHS
  • Embreagens atuadas mecanicamente
  • Lubrificação automática, sem manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]M3 x 0.5, 5.0 mm Lg. Set Screw (2@120)° 
[B]1.25 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.6.000 mm H9 
[F]0.94 in
[G]1 in
[H]0.25 in
[K]0.94 in
[N]0.8765-0.8775 in 
[P1]0.34 in
[R]0.49 in
[S]0.57 in
[T]0.33 in
[V]0.16 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCCW 
FunctionClutch 
InputEntrada de eixo 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
OptionOver travel stop 
Size
TensãoMechanical Only 
Weight0.06 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga máxima do rolamento radial em RPM máx.6.75 lbf
RPM máx.1800 RPM
Torque estático6.75 lbf
Torque estático25 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?