208-10-027

208-10-027
208-10-027

Clutch, PSI8SHICW1.25B2ST, Wrap Spring, Mechanically Actuated Clutch, PSI-8, Rotação única, CW Rotation, Entrada de hub, 1.2505 / 1.2525 in Bore, 2 Stop, Mechanical Only, 2500 in-lbs Torque estático

Lead Time:  55 Days 

  • As embreagens da série PSI representam o design de embreagem de mola protegida mais fundamental. Por ser uma embreagem de revolução simples de início e parada, ela é acionada simplesmente pelo bloqueio externo ou liberação do colar de parada. Por ser uma embreagem de ultrapassagem simples, ela fornece um engate positivo de carga à fonte de energia, mas permite ultrapassagens livres quando a energia de entrada é retardada, interrompida ou revertida.
  • Todas as unidades podem ser fornecidas com a entrada de hub/saída de eixo ou vice-versa. Projetada para aplicações onde é necessário o controle mecânico direto, a embreagem da série PSI é uma solução confiável, de fácil aplicação e baixo custo.
  • Compatível com RoHS
  • Embreagens atuadas mecanicamente
  • Lubrificação automática, sem manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3/8-16, 2 @ 90° 
[B]4.25 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.1.2505 / 1.2525 in 
[D] Máx.1.389 / 1.399 in 
[E] Máx.0.3135 / 0.3155 in 
[F]4 in
[G]4 in
[H]0.35 in
[J]5/16-18 6 on 3.375 BC Max. Thread Engage Free Hub 0.375 
[N]2.372-2.374 in 
[P1]0.62 in
[R]2.2 in
[S]2 in
[T]0.188 in
[V]1.27 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCW 
FunctionClutch 
InputEntrada de hub 
ModelRotação única 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas
Size
TensãoMechanical Only 
Weight8.3 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga máxima do rolamento radial em RPM máx.300 lbf
RPM máx.300 RPM
Torque estático300 lbf
Torque estático2500 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?