206-22-016

206-22-016
206-22-016

Clutch, PSI6SSHICCW.75B24STAO, Wrap Spring, Mechanically Actuated Clutch, PSI-6, Parada de inicialização, CCW Rotation, Entrada de hub, 0.7505 / 0.7525 in Bore, 24 Stop, Mechanical Only, 500 in-lbs Torque estático, Anti-overrun Spring

Lead Time:  60 Days 

  • As embreagens da série PSI representam o design de embreagem de mola protegida mais fundamental. Por ser uma embreagem de revolução simples de início e parada, ela é acionada simplesmente pelo bloqueio externo ou liberação do colar de parada. Por ser uma embreagem de ultrapassagem simples, ela fornece um engate positivo de carga à fonte de energia, mas permite ultrapassagens livres quando a energia de entrada é retardada, interrompida ou revertida.
  • Todas as unidades podem ser fornecidas com a entrada de hub/saída de eixo ou vice-versa. Projetada para aplicações onde é necessário o controle mecânico direto, a embreagem da série PSI é uma solução confiável, de fácil aplicação e baixo custo.
  • Compatível com RoHS
  • Embreagens atuadas mecanicamente
  • Lubrificação automática, sem manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]#1/4-20 Tap 
[B]2.312 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.7505 / 0.7525 in 
[D] Máx.0.837 / 0.842 in 
[E] Máx.0.1885 / 0.1905 in 
[F]2.437 in
[G]2.75 in
[H]0.27 in
[J]#1/4-20 x 1/2 DP 3 on 2.062 BC Max. Thread Engage Free Hub 0.312 
[N]1.559-1.562 in 
[P1]0.28 in
[R]0.87 in
[S]1.5 in
[T]0.12 in
[V]0.63 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCCW 
FunctionClutch 
InputEntrada de hub 
ModelParada de inicialização 
Motion TypeIndexing 
Número de paradas24 
OptionAnti-overrun Spring 
Size
TensãoMechanical Only 
Weight2.6 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga máxima do rolamento radial em RPM máx.63 lbf
RPM máx.500 RPM
Torque estático63 lbf
Torque estático500 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?