204-20-006

204-20-006
204-20-006

Clutch, PSI4OHICCW.25BSSDRIVE, Wrap Spring, Mechanically Actuated Clutch, PSI-4, Excedente, CCW Rotation, Entrada de hub, 0.25 in Bore, Mechanical Only, 120 in-lbs Torque estático, Special

Lead Time:  60 Days 

  • As embreagens da série PSI representam o design de embreagem de mola protegida mais fundamental. Por ser uma embreagem de revolução simples de início e parada, ela é acionada simplesmente pelo bloqueio externo ou liberação do colar de parada. Por ser uma embreagem de ultrapassagem simples, ela fornece um engate positivo de carga à fonte de energia, mas permite ultrapassagens livres quando a energia de entrada é retardada, interrompida ou revertida.
  • Todas as unidades podem ser fornecidas com a entrada de hub/saída de eixo ou vice-versa. Projetada para aplicações onde é necessário o controle mecânico direto, a embreagem da série PSI é uma solução confiável, de fácil aplicação e baixo custo.
  • Compatível com RoHS
  • Embreagens atuadas mecanicamente
  • Lubrificação automática, sem manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]1.38 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.25 in 
[F]1.25 in
[G]1.31 in
[H]0.25 in
[K]1.25 in
[N]1.1265-1.1275 in 
[P1]0.28 in
[R]0.68 in
[S]0.72 in
[T]0.34 in
[V]0.16 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoCCW 
FunctionClutch 
InputEntrada de hub 
ModelExcedente 
Motion TypeIndexing 
OptionSpecial 
Size
TensãoMechanical Only 
Weight0.22 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga máxima do rolamento radial em RPM máx.13.5 lbf
RPM máx.1200 RPM
Torque estático13.5 lbf
Torque estático120 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?