190-9574 - Prodotto obsoleto

Produto 190-9574 agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

Produto padrão revestido com cromo disponível como opção alternativa.

190-9574
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 0.631 in X 0.200 in, Direção da rosca: Lado direito, ±0.004 in/ft, Número de inicializações: 1

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 154.940,00 mm (6.100,000 in)
D2 127.762,00 mm (5.030,000 in)
D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Diâmetro da raiz 12,700 mm (0,500 in)
Execução 0,200 in
Comprimento do parafuso roscado 72,000 in
Precisão de execução 0,004 in/ft
Número de inicializações 1
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 12 mm
Tipo da rosca Laminado
Total Weight 0,90 lbs/ft

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?