190-9409

190-9409
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 1.500 in X 2.000 in, Direção da rosca: Lado direito, ±0.004 in/ft, Número de inicializações: 4

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2325.07 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  Ao 0,001 pol. mais próximo


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 364.490,00 mm (14.350,000 in)
D2 307.340,00 mm (12.100,000 in)
D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Diâmetro da raiz 30,734 mm (1,210 in)
Execução 2,000 in
Comprimento do parafuso roscado 288,000 in
Precisão de execução 0,004 in/ft
Número de inicializações 4
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 30 mm
Tipo da rosca Laminado
Total Weight 5,60 lbs/ft

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?