102-10-133

102-10-133
102-10-133

Clutch, MAC30HICW/SICCW24DC.25B, Wrap Spring, High Performance Clutch, MAC-30, Entrada de hub CW / Entrada de eixo CCW Rotation, Entrada de hub/entrada de eixo, 0.2505 / 0.2530 in Bore, 24 Vcc, 25 in-lbs Torque estático

Lead Time:  40 Days 

  • Tempo de resposta, tensão em velocidade máxima: 50ms máx., 20ms nom.
  • Excede os requisitos de vida da indústria com pouca variação de ciclo-a-ciclo
  • A construção fechada elimina contaminantes de forma efetiva
  • Atuação elétrica para simples interface de controle
  • Polieterimida reforçada com lubrificante interno
  • Entrada de hub ou entrada de eixo
  • Rodas livres de saída quando desengatada
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.2505 / 0.2530 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção da rotaçãoEntrada de hub CW / Entrada de eixo CCW 
FunctionClutch 
InputEntrada de hub/entrada de eixo 
Motion TypeStarting 
Size30 
Tensão24 Vcc 
Weight0.22 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga máxima do rolamento radial em RPM máx.15 lbf
RPM máx.1200 RPM
Torque estático15 lbf
Torque estático20 ms
Torque estático25 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?