0215200334

0215200334
0215200334

KGF-D-3205-LH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 32 mm X 5 mm, Opcional, LH, 0.041 Nut Backlash, Maximum, Steel, 19.3 kN Load, Dynamic


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]50 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[G]M6x1 
[L]57 mm
[L1]10 mm
[L10]6 mm
[L2]57 mm
[L3]6 mm
[L6]6 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
[L9]8 mm
Diâmetro do mancal de esferas3.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
Folga, máx.0.041 mm
percurso por rev. do eixo5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Estilo de retornoRevestimento único 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight0.7 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima36.3 kN
Carga, dinâmica19.3 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?