0215200231

0215200231
0215200231

KGF-D-3232-RH-D-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 32 mm X 32 mm, Opcional, RH, Steel


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de até 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]56 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[G]M6x1 
[L1]12 mm
[L10]6 mm
[L2]42 mm
[L6]9 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
[L9]8 mm
Diâmetro do mancal de esferas3.969 mm
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
percurso por rev. do eixo32 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoProtetor de extremidade 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight0.8 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?