Aqui na Thomson, temos frequentemente clientes que querem substituir seus conjuntos usados de parafusos esféricos, mas não sabem qual tipo de conjunto eles têm. Vou mostrar como identificar seu conjunto de parafuso esférico atual...
Muitas vezes, a solução de design ideal não se trata de descobrir a opção mais rápida, mais robusta, mais precisa ou nem mesmo a mais barata. Em vez disso, a solução ideal é o equilíbrio perfeito entre desempenho, durabilidade e custo...
Atuadores lineares elétricos estão muitas vezes sujeitos a ambientes muito hostis. Quer seja poeira, sujeira, areia ou água, você precisa ter a confiança de que o equipamento conseguirá suportar o ambiente a que se destina. A IEC publicou a norma 60529, também chamada de código internacional de proteção ou código IP...
Os engenheiros da Thomson mostram como aplicar trilhas de interruptor de limite em todas as unidades lineares. Se você encomendar o kit de interruptores de limite com a unidade linear, ele virá pré-instalado. Mas se você ajustar os sensores ou encomendar separadamente, será muito fácil fazer a instalação. Os interruptores podem estar normalmente fechados ou abertos e vêm com uma tira de cobertura para proteção.
Os atuadores lineares elétricos são projetados para lidar com cargas axialmente. Uma das falhas comuns de atuadores lineares é a carga lateral, ou seja, uma força perpendicular ao eixo de rotação. Quanto mais longo o curso, mais suscetível o atuador estará a emperramento ou um parafuso torcido...
Todos os guias e rolamentos lineares exigem a aplicação de lubrificação. Use um pano com solvente para remover contaminantes e lubrificação antigos que possam existir. Depois disso, você pode injetar a graxeira diretamente no carro de transporte ou aplicar um lubrificante diretamente ao eixo...
Aprenda a fazer a manutenção correta em campo do atuador linear do motor de etapas da Thomson. As unidades de engenharia de precisão combinam um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço em um envelope compacto para oferecer vantagens claras com uma solução menor, mais resistente e mais eficiente do que as tecnologias alternativas.
A Thomson introduz os benefícios da unidade Movopart M75, acionada por correia e com orientação por prisma, configurada com um opcional de lavagem. Os guias de prisma são um polímero projetado que desliza ao longo da extrusão. Esses tipos de rolamentos são ideais para cargas de choque, baixo ruído ou em ambientes de lavagem ou cáusticos.
Freios desligados eletromagnéticos com conjunto de molas fornecem meios seguros e eficientes de parar e/ou reter uma carga na ausência de energia. Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) está fixo e não pode girar...
A Thomson introduz os benefícios da sincronização de várias colunas de elevação usando um único dispositivo de controle. Este vídeo mostra como zerar os dispositivos de retorno do codificador em todas as colunas, mesmo sem carregamento de compensação. Pode ser usado em aplicações como grandes estações de trabalho ergonômicas ou leitos de mesas médicas.
É possível encomendar os atuadores Thomson WhisperTrak com um opcional de retorno digital, que permite a sincronização de duas ou quatro unidades. Para fazer isso, você precisa de um controle Thomson e do WhisperTrak com os opcionais de retorno digital – trata-se de um sinal de quadratura...
A Thomson introduz os benefícios do sistema de movimento linear WH SpeedLine, guiado por roda e com acionamento por correia. Essas unidades são ideais para aplicações de alta velocidade com várias orientações ou várias configurações de eixo. Vêm com perfis de 50 ou 120 mm de largura, podendo alcançar 10 m/s com um curso de até 11 metros de comprimento.
A família WM tem o recurso exclusivo de suporte de parafuso esférico móvel interno, que permite longos cursos e altas velocidades. As unidades WM são ideais quando é preciso dureza, rigidez e/ou precisão, como na automação de máquinas-ferramenta ou em teste e medição. A Thomson pode fornecer unidades com até 11 metros de comprimento...
Embreagens e freios de combinação da série CB começam e param com precisão cargas levadas por uma fonte de energia em rotação contínua. Unidades CB operam de um único pulso AC ou DC, parando a carga dentro de ±½° não cumulativo em velocidades de até 1.800 RPM, dependendo do tamanho. Cada unidade é pré-projetada e pré-montada...